Публікуйте свої продукти
Griferia Lavamanos Instalacion Push Mesa
Corona

Griferia Lavamanos Instalacion Push Mesa

• Grifería de Lavamanos tipo push antivandálica\n• Consumo de agua desde 0.45 L hasta 1.9 L de acuerdo al cartucho.\n• Cierre automático temporizado entre 5 a 9 segundos.\n• Graduación de caudal por facilidad de las 7 posiciones que trae el cartucho
Технічна специфікація
  • Унікальний номерGriferia_Lavamanos_Instalacion_Push_Mesa
  • Сімейство продуктівTaps & Mixers
  • Група продуктівProd Institucionales
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2020-09-28
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Розроблено вColombia
  • Виготовлено вColombia
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEG017610
  • Назва за ETIMSanitary taps
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Опис Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка Південна Америка