Публікуйте свої продукти
Lava Manos Ravenna Blanco
Corona

Lava Manos Ravenna Blanco

Incorpora en tu baño nuestro lavamanos para sobreponer tipo vessel, es de práctico tamaño y se recomienda instalar con griferías a la pared o de mesón altas. cuenta con moderna y sorprendente forma ovalada. \nel lavamanos de sobreponer cuenta con medidas de 15 3/4" x 13" (40 cm x 33 cm), mientras que el pozo de 13 3/8" x 15 3/8" x 5 1/8 (34 cm x 39 cm x 13 cm) de longitud, así como su altura máxima es de 5 1/4" (13.5 cm). se recomineda instalar con grifería a la pared o de mesón altas. cumple con las normas icontec ntc 920 y asme/ansi a112.19.2.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерO14621001
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2022-04-01
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вColombia
  • Виготовлено вColombia
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles

Доступність регіону

Північна Америка Південна Америка