Публікуйте свої продукти
Orinal Arrecife Entrada Superior
Corona

Orinal Arrecife Entrada Superior

Conoce nuestro orinal de alta eficiencia de entrada superior con esmalte antibacterial. Es ahorrador de agua con uso de 1.9 Lpf o 0.5 gpf; además, con esmalte antibacterial y 50 % menos consumo frente a los orinales tradicionales de 1gpf. Su diseño es moderno de formas orgánicas. Un producto con sifón integrado en la porcelana y garantía grifería limitada de acuerdo a tipologia de griferia y fabricante. La geometría del pozo está diseñada para minimizar el salpique. El orinal cuenta con entrada superior y cumple con requerimientos A.D.A. para discapacitados cuando se instala correctamente, según recomendaciones de Corona. Disponible en diferentes tipos de griferías que garantizan el ahorro. Incluye racor superior para instalación de grifería, rejilla de desagüe, grapa para la instalación y racor de salida. Cumple con la norma ASME A112 .19.2-2008 / CSA B45.1 - 08 y la norma NTC 920 (ICONTEC).
Технічна специфікація
  • Унікальний номерOrinal_Arrecife_Entrada_Superior
  • Сімейство продуктівUrinals
  • Група продуктівProd Institucionales
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2020-09-28
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Розроблено вColombia
  • Виготовлено вColombia
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Urinals
  • Код за ETIMEC010235
  • Назва за ETIMUrinal
  • Назва UNSPSCUrinals
  • Код UNSPSC30181506
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Опис Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Номер OmniClass23-31 21 00
  • Заголовок OmniClassUrinals
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка Південна Америка