Публікуйте свої продукти
Orinal Gotta Entrada Superior
Corona

Orinal Gotta Entrada Superior

Orinal ultra ahorrador de agua, de diseño moderno y geometría que minimiza el salpique. Un producto con esmalte antibacterial que cumple con los requerimientos A.D.A. ¡De alta eficiencia!
Технічна специфікація
  • Унікальний номерOrinal_Gotta_Entrada_Superior
  • Сімейство продуктівUrinals
  • Група продуктівOrinales Institucionales
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2020-09-28
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Розроблено вColombia
  • Виготовлено вColombia
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Urinals
  • Код за ETIMEC010235
  • Назва за ETIMUrinal
  • Назва UNSPSCUrinals
  • Код UNSPSC30181506
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Опис Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Номер OmniClass23-31 21 00
  • Заголовок OmniClassUrinals
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка Південна Америка