Публікуйте свої продукти
Sanitario Aquapro Redondo Blanco
Corona

Sanitario Aquapro Redondo Blanco

El sanitario Aquapro con taza sin anillo te permitirá un mejor lavado reduciendo gérmenes y bacterias. Su altura tradicional de taza es para uso familiar; además, tiene un moderno sistema de accionamiento con botón push ergonómico y asiento cierre suave para mayor comodidad y amabilidad con el usuario.\nSu capacidad de descarga de sólidos es de hasta 500 gr de miso. Con un consumo promedio: 3.7 lts\nEn cuanto a su mantenimiento, se puede realizar con herramientas convencionales.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSanitario_Aquapro_Redondo_Blanco
  • Сімейство продуктівToilets
  • Група продуктівSanitarios
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2020-09-28
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Розроблено вColombia
  • Виготовлено вColombia
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Біде
  • Код за ETIMEC011196
  • Назва за ETIMToilet seat
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код Uniclass 2015TE_70_10_10_89
  • Опис Uniclass 2015Toilet units
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Заголовок OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка Південна Америка