Публікуйте свої продукти
Sanitario Ecoclean
Corona

Sanitario Ecoclean

4.6 з 5 зірок4.6(12 відгуки)
Este sanitario cuenta con moderno diseño de formas continuas no tradicionales las cuales maximizan el uso del espacio, gracias también a su diseño alongado compacto. Gracias a su diseño optimizará el espacio sin sacrificar la comodidad porque tiene una altura de taza un poco mayor al estandar. Disfruta de su moderno sistema de accionamiento control azul de descarga variable para optimizar el consumo de agua. Tiene una capacidad de descarga de sólidos de hasta 600 gr de miso. En cuanto a su limpieza, cuenta con la tecnología Rimless (sin anillo) que permite un mejor lavado de la taza reduciendo gérmenes y bacterias. Para su mantenimiento, lo puedes realizar con herramientas convencionales.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSanitario_Ecoclean
  • Сімейство продуктівToilets
  • Група продуктівSanitarios & Combos
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2020-09-28
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Розроблено вColombia
  • Виготовлено вColombia
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Біде
  • Код за ETIMEC011196
  • Назва за ETIMToilet seat
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код Uniclass 2015TE_70_10_10_89
  • Опис Uniclass 2015Toilet units
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Заголовок OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка Південна Америка