Публікуйте свої продукти
ARCHITECT Soap Dispenser 240ml
Cosmic

ARCHITECT Soap Dispenser 240ml

Soap dispenser (6,2x10,6x18,3 cm)
Специфікація
  • DUAL SYSTEM: our collections now includes a dual installation system for installing bathroom accessories with or without a drill. Smart-fix adhesive, designed exclusively for our firm, means that bathroom accessories can be installed without drilling holes in the wall.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер2050103
  • Сімейство продуктівARCHITECT
  • Група продуктівACCESSORIES
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-09-17
  • Номер видання1
  • Висота (мм)183
  • Ширина (мм)62
  • Глибина (мм)106
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
  • Вага нетто (кг)0.41
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Опис Uniclass 2015Soap dispensers
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 29 13
  • Заголовок OmniClassHand Soap Dispensers
  • Код CSI UniFormat IIE2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings