Публікуйте свої продукти
PROJECT Paper Holder With Cover
Cosmic

PROJECT Paper Holder With Cover

Paper holder with cover. From the amalgamation of circular and squared forms comes the versatility and functionality of all its elements.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер2510159
  • Сімейство продуктівPROJECT
  • Група продуктівACCESSORIES
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-02-16
  • Номер видання1
  • Висота (мм)80
  • Ширина (мм)145
  • Глибина (мм)130
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolished Chrome
  • Матеріал допоміжнийPlastic
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Accessories
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
  • Опис Uniclass 2015Toilet roll holders
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 21
  • Заголовок OmniClassToilet Paper Dispensers
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
4.5 з 5 зірок 4.5 (8)
4.5 з 5 зірок 4.5 (13)