Публікуйте свої продукти
LED LIGHTING 110x80cm Double Lateral Led Light Mirror w/lower Led Light
Cosmic

LED LIGHTING 110x80cm Double Lateral Led Light Mirror w/lower Led Light

ouble lateral led light mirror w/lower led light (110x80x3,5 cm) 30w (220v) ip 46
Специфікація
  • 30W (240V) IP 44
Технічна специфікація
  • Унікальний номер2818206
  • Сімейство продуктівLED LIGHTING
  • Група продуктівMIRRORS
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-12-03
  • Номер видання1
  • Висота (мм)35
  • Ширина (мм)1100
  • Глибина (мм)800
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийGlass
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
  • Вага нетто (кг)13.15
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Mirrors
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Опис Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Номер OmniClass23-21 37 13 15
  • Заголовок OmniClassMirrors
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings