Публікуйте свої продукти
ARCHITECT Towel Tack Shelf 26cm
Cosmic

ARCHITECT Towel Tack Shelf 26cm

Towel rack shelf (26x9,5x57.5 cm)
Специфікація
  • DUAL SYSTEM: our collections now includes a dual installation system for installing bathroom accessories with or without a drill. Smart-fix adhesive, designed exclusively for our firm, means that bathroom accessories can be installed without drilling holes in the wall.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер2900168
  • Сімейство продуктівARCHITECT
  • Група продуктівACCESSORIES
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-09-17
  • Номер видання1
  • Висота (мм)575
  • Ширина (мм)260
  • Глибина (мм)95
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
  • Вага нетто (кг)1.01
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Опис Uniclass 2015Towel rails
  • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
  • Номер OmniClass23-31 25 25
  • Заголовок OmniClassTowel Bars
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings