Публікуйте свої продукти
ARCHITECT Right Bath Grab Bar 49x24cm
Cosmic

ARCHITECT Right Bath Grab Bar 49x24cm

Right bath grab bar, 135º, 49 x 24 cm.
A multitude of pieces come out of architectonic forms that dominate with their resistance. A comprehensive collection of accessories with a timeless and elegant design.

Технічна специфікація
  • Унікальний номер2900213
  • Сімейство продуктівGRAB BARS
  • Група продуктівACCESSOIRES
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-02-16
  • Номер видання1
  • Висота (мм)490
  • Ширина (мм)70
  • Глибина (мм)240
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
  • Вага нетто (кг)0.93
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCRails
  • Код UNSPSC301031
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
  • Опис Uniclass 2015Support rails
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 15 17 21
  • Заголовок OmniClassBathtub Grab Bars
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings