Публікуйте свої продукти
FRYO 6Pi
Cosmogas

FRYO 6Pi

Reversible monobloc air/water inverter heat pump for heating, air conditioning and water production hot
Специфікація
  • Fryo 6Pi.

    Minimum heat output: 2.35 kW (A7/W35-30);

    Maximum heat output: 6.50 kW (A7/W35-30);

    Cooling capacity max: 7.41 kW (A35/W18-23);

    COP: 4.60 (A7/W35-30);

    EER: 4.10 (A35/W18-23)

Технічна специфікація
  • Унікальний номерFryo6Pi
  • Сімейство продуктівHeat pump for home applications
  • Група продуктівHigh efficiency Heat pump
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-03-25
  • Номер видання1
  • Висота (мм)734
  • Ширина (мм)1008
  • Глибина (мм)371
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Матеріал допоміжнийPlastic
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
  • Вага нетто (кг)65
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Теплові насоси

Доступність регіону

Європа
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
Схожі продукти