Публікуйте свої продукти
NOVAPLUS 24-34
NOVAPLUS 24-34
    Cosmogas

    NOVAPLUS 24-34

    Caldaia murale ecologica, a condensazione per interno, a gas premiscelato, da 24 e 34 kW di potenza.

    Caratterizzata da scambiatore C.R.R. brevettato in acciaio inox AISI 316L, elettronica evoluta e rapporto di modulazione 1:10.

    Disponibili nelle versioni:

    - C per solo riscaldamento

    - B per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria tramite bollitore

    - P per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria istantanea

    - K per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria tramite microaccumulo Acquajet, che permette di recuperare energia e condensare anche in produzione sanitaria.

    Специфікація
    • Tipologia prodotto: caldaia murale a condensazione da interno

      Potenze: 24 – 34 kW

      Adatto per: residenziale autonomo

      Scambiatore acqua calda: Microaccumulo 10 l (Acquajet)

      Connettività: cronocomando evoluto Wi-Fi COMODO, possibile connessione e assistenza remota tramite App Cosmo+

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерNOVAPLUS24-34
    • Сімейство продуктівGas heaters for domestic and commercial applications
    • Група продуктівHigh efficiency condensing systems
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-12-21
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийPlastic
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Водонагрівачі
    • Класифікація IFCBoiler
    • Код за ETIMEC000390
    • Назва за ETIMBoiling water unit
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Опис Uniclass 2015Boilers