Публікуйте свої продукти
COTTO Automatic Basin Faucet CT4904A(DC)-Touch

COTTO Automatic Basin Faucet CT4904A(DC)-Touch

1. COTTO CLEAN : Metal Contaminant-Controled (Lead, Cadmium, Copper, Zinc) 2. Extra Chrome : Plated with up to 8 Micron Nickel-Chromium 3. Kitchen Faucet with touch system , start using water by open at handle 4. Easy to touch it on, easy to touch it off 5.Use 4 AA Alkaline battery and alkaline battery lilfe cycle is approximately 100,000 times
Технічна специфікація
  • Унікальний номерCOTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4904A-DC-Touch
  • Сімейство продуктівFaucet & Taps & Mixer
  • Група продуктівAutomatic Basin Faucet
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-05-10
  • Номер видання1
  • Висота (мм)173
  • Глибина (мм)356
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вThailand
  • Виготовлено вThailand
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets