Публікуйте свої продукти
COTTO Automatic Basin Faucet CT4919AC

COTTO Automatic Basin Faucet CT4919AC

1. Extra Chrome: Nickel-Chromium coating thixkness of 8 micron 2. Auto Shut-off 30 seconds 3. Moisture protection 4. Adjustable Aerator - water flow adjustable
Технічна специфікація
  • Унікальний номерCOTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4919AC
  • Сімейство продуктівFaucet & Taps & Mixer
  • Група продуктівAutomatic Basin Faucet
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-05-10
  • Номер видання1
  • Висота (мм)212
  • Глибина (мм)345
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вThailand
  • Виготовлено вThailand
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets