Публікуйте свої продукти
COTTO Rain Shower ZF14-Rain Shower

COTTO Rain Shower ZF14-Rain Shower

1. Made from High-Quality ABS plastic plated with Chromium 2. Easy to clean the unwanted dirt or sediment by using finger wipe on the rubber on nozzle
Технічна специфікація
  • Унікальний номерCOTTO_Rain_Shower_ZF14-Rain_Shower
  • Сімейство продуктівShower
  • Група продуктівRain Shower
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-05-10
  • Номер видання1
  • Висота (мм)444
  • Ширина (мм)250
  • Глибина (мм)74.5
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlastic
  • Матеріал допоміжнийBrass
  • Розроблено вThailand
  • Виготовлено вThailand
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 13
  • Заголовок OmniClassShower Receptors