Публікуйте свої продукти
Sanitary Toilet Seats COTTO Convenic C9210

Sanitary Toilet Seats COTTO Convenic C9210

- THE CONVENIC by COTTO , Beautiful and Outstanding with slim look (Soft Trapezoid Design) - Extra size for your maximum comfort - Special Nozzle (Stainless steel nozzle with UV sterilization after each use) - Warm seat for your relaxing and also improve blood circulation - Warm Air Dryer for your refreshed - LED Night Light - Easy Controlled with your touch , New Remote Control (modern look) *Note : Hidden electrical wiring design
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSanitary_Toilet-Seats_COTTO_Convenic_C9210
  • Сімейство продуктівToilets
  • Група продуктівCover Seat
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-08-22
  • Номер видання1
  • Висота (мм)130
  • Ширина (мм)430
  • Глибина (мм)530
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Виготовлено вThailand
  • Вага нетто (кг)4.5
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Seats
  • Номер OmniClass23-31 19 19
  • Заголовок OmniClassWater Closets