Публікуйте свої продукти
Substation: EL-BJÖRN - U32MINI
Cramo

Substation: EL-BJÖRN - U32MINI

ELECTRICAL SUB-UNIT 25/32 A, 400V WITHOUT CABINET


Small and handy, equipped with handle and mounting holes self-closing safety cover of transparent plastic. Made of impact resistent thermoplastic, a material that is resistant to bumps even in temperatures far below freezing-point. All outlet sockets are protected with a miniature circuit breaker of C- characteristic.

Специфікація
  • Depth x Width x Height (mm) - 115 x 270 x 330
Технічна специфікація
  • Унікальний номерELBJORNU32MINI
  • Сімейство продуктівTemporary Power
  • Група продуктівSubstation
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-11-17
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Power Generation & Light
  • Класифікація IFCObject