Публікуйте свої продукти
Vertical Mast lifts: JLG - 1230ES
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - 1230ES

PILLAR LIFT, SELF-PROPELLED, ELEC. < 5 M

This is a very versatile lift which with its compact design is easy to maneuver in tight spaces such as. malls, offices and department stores. The all-electric system is energy efficient and environmentally friendly, making it ideal for indoor use. This skylift has solid impression-free tires and is suitable for environments with a flat and hard surface.

Специфікація
  • Length x Width x Height (mm) - 1370 x 760 x 1660

    • Working height - 5,66M
    • Platform height max - 3,66M
    • Platform height min - 0,56M
    • Platform capacity - 227Kg



Технічна специфікація
  • Унікальний номерJLG1230ES
  • Сімейство продуктівScissor and Vertical mast Lifts
  • Група продуктівVertical Mast lifts
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-10-26
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Повітряне обладнання
  • Класифікація IFCObject