Публікуйте свої продукти
Transformers: NORATEL - 3LT10
Cramo

Transformers: NORATEL - 3LT10

TRANSFORMER <20 KVA

Enclosure 3-phase transformer that can be used indoors and outdoors.

Специфікація
    • Depth x Width x Height (mm) - 400 x 427 x 515
    • Transformer Voltage from/to 230V to 400V / 400V to 230V
    • Standard design comes with separate primary and secondary windings, so-called separation transformer, which creates "a new mesh" in which all possible soil defects are eliminated.
    • Suitable where there is a need to transform voltage up or down, or when the transformer should act as a separator transformer. Switching requires an electrician.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерNORATEL3LT10
  • Сімейство продуктівTemporary Power
  • Група продуктівTransformers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-11-17
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Power Generation & Light
  • Класифікація IFCObject