Публікуйте свої продукти
Transformers: NORATEL - 3LT25
Cramo

Transformers: NORATEL - 3LT25

TRANSFORMER 20-40 KVA

Enclosure 3-phase transformer that can be used indoors and outdoors.

Специфікація
    • Depth x Width x Height (mm) - 550 x 599 x 630
    • Standard design comes with separate primary and secondary windings, so-called separation transformer, which creates "a new mesh" in which all possible soil defects are eliminated.
    • Suitable where there is a need to transform voltage up or down, or when the transformer should act as a separator transformer. Switching requires an electrician.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерNORATEL3LT25
  • Сімейство продуктівTemporary Power
  • Група продуктівTransformers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-11-17
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Power Generation & Light
  • Класифікація IFCObject