Публікуйте свої продукти
Huts First Aid: UNITEAM - 10' HMS-CONTAINER
Cramo

Huts First Aid: UNITEAM - 10' HMS-CONTAINER

4.8 з 5 зірок4.8(5 відгуки)

The Emergency Container is a container with specific equipment for first responders on a worksite. Complete with first-aid kit, stretcher, eyerinser bottle and fire extinguisher, it allows the workers to do what they can in the first critical minutes after an accident and handle minor injuries immediately. For many customers, this is a required piece of their Health and Safety strategy on the worksite.

Специфікація
  • Length x Width x Height (mm) - 2990 x 2440 x 2590
Технічна специфікація
  • Унікальний номерUNITEAM10HMSCONTAINER
  • Сімейство продуктівSite Huts
  • Група продуктівHuts First Aid
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-10-27
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Site Construction
  • Класифікація IFCObject

Доступність регіону

Європа
Norway

Схожі продукти

4.2 з 5 зірок 4.2 (5)