Публікуйте свої продукти
Crawford VL3016 vertical lifting fabric door
Crawford VL3016 vertical lifting fabric door
    Crawford-EMEA
    Заархівовано

    Crawford VL3016 vertical lifting fabric door

    Crawford VL3016 from ASSA ABLOY Entrance Systems is available in an extra corrosion-proof model for extremely corrosive environments. The door may be mounted on the inside or outside of a building, or in the actual door opening. Crawford VL3016 is available for delivery with optional side jambs if the existing mounting surface is not suitable for the side guides. The machine box and motor can be enclosed in various ways.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcra_3016_vl
    • Сімейство продуктівIndustrial door, hangar door
    • Група продуктівVertical lifting fabric door
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2015-04-09
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFabric
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Industrial
    • Класифікація IFCDoor
    • Назва UNSPSCDoors
    • Код UNSPSC301715