Публікуйте свої продукти
Crawford DL6020T teledock
Crawford-EMEA
Заархівовано

Crawford DL6020T teledock

The Crawford 6020T Teledock from ASSA ABLOY Entrance Systems, i.e. the dock leveller with a telescopic lip, is the universal and most flexible docking system. It is suitable for every loading situation - regardless if its complexity. The main advantage compared to other levellers is the movable telescopic lip which can be precisely positioned on the vehicle bed, thus giving optimal load utilisation of the whole vehicle bed area.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерcra_6020_t
  • Сімейство продуктівDocking
  • Група продуктівDock Leveller
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2014-10-24
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectLoading Equipment - Dock levellers
  • Класифікація IFCRamp
  • Назва UNSPSCLift stations
  • Код UNSPSC47101533