Публікуйте свої продукти
DMC Input Card
Crestron Electronics Inc.

DMC Input Card

The Generic input card designed for use with any card-based Crestron® DigitalMedia™ Switcher. 


Специфікація
  • Key Features

    • Modular input card for a DM-MD8X8, DM-MD16X16, or DM-MD32X32 switcher


Технічна специфікація
  • Унікальний номерDMC-Input-Card
  • Сімейство продуктівVideo
  • Група продуктівDigitalMedia Modular Matrix
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-04-15
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Communication
  • Класифікація IFCObject
  • Код Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
  • Опис Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
  • Код CSI MasterFormat 201427 20 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Data Communications
  • Номер OmniClass23-37 23 00
  • Заголовок OmniClassTelecommunications Equipment