Публікуйте свої продукти
ULTIMATE IC3-AW-SA-TWEETER-EACH In-Ceiling Tweeter
Crestron Electronics Inc.

ULTIMATE IC3-AW-SA-TWEETER-EACH In-Ceiling Tweeter

The Crestron Ultimate in-ceiling tweeter made by Origin Acoustics delivers the pinnacle of performance for demanding residential installations.

The ULTIMATE IC3-AW-SA-TWEETER-EACH resembles 3.5 in. (89 mm) designer lighting, blending seamlessly into the ceiling alongside a LFX‑DL‑TUNC for a sophisticated, uniform appearance. Weatherized construction allows for use in a shower, sauna, locker room, yacht, and marine applications.

The ULTIMATE IC3-AW-SA-TWEETER-EACH is part of the ULTIMATE IC3-SA-WOOFER/TWEETER-W-T-KIT that includes ULTIMATE-IC3-AW-SA-BOX-WOOFER-W-T-EACH as well.

In the pre-construction phase, just the ULTIMATE‑IC3‑AW‑SA‑BOX‑WOOFER‑W‑T‑EACH can be installed, and once construction is finished, the ULTIMATE IC3‑AW‑SA‑TWEETER‑EACH can be installed to complete the speaker setup.

Специфікація
  • Key Features

    • 2 in. (51 mm) wideband ceramic coated aluminum tweeter
    • IP66 rated for dust and water with weatherized construction
    • 75 W (RMS), 200 W (Peak) power handling
    • 200 Hz to 20 kHz (±3 dB) frequency response
    • 8 Ohms nominal impedance
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерultimate-ic3-aw-sa-tweeter-each
    • Сімейство продуктівAudio
    • Група продуктівSpeakers - Residential
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-04-30
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)9.61
    • Ширина (у дюймах)9.61
    • Глибина (у дюймах)3.58
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    • Вага нетто (у фунтах)3
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Communication
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Опис Uniclass 2015Loudspeakers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 17 13 19
    • Заголовок OmniClassSpeakers