Публікуйте свої продукти
487-AR  Series Acoustic Interior Partition System
487-AR  Series Acoustic Interior Partition System
    C.R. Laurence

    487-AR Series Acoustic Interior Partition System

      The 487-AR Double Glazed Office Partition meets the demand for more acoustic privacy in building interiors. The system utilizes a 3-1/2" air cavity between two glass lites to deliver STC ratings as high as 47. This keeps exterior sound out and interior sound in while allowing ample natural light to flow through office interiors. The system is ideal for use in government agencies, legal firms, executive offices, and human resource departments.


      Специфікація
        • Single and double door frames
        • STC rating of up to 47 for higher acoustic privacy
        • Double glazed with 3-1/2" air cavity
        • Compatible with aluminum, glass, and wood doors
        • Slim 1-1/2" face trim




      Технічна специфікація
      • Унікальний номер487-AR_Office_Partitions
      • Сімейство продуктівInterior Partitions
      • Група продуктівGlass Wall
      • ТипAssembly (multiple objects)
      • Дата публікації2020-03-23
      • Номер видання1
      Пов'язані
      • Матеріал основнийAluminium
      • Матеріал допоміжнийGlass
      • Розроблено вUnited States
      • Виготовлено вUnited States
      Класифікація
      • Категорія BIMobjectмеблі - Office Dividers & Screens
      • Код Uniclass 2015Ss_25_10_30
      • Опис Uniclass 2015Framed partition systems
      • Код CSI MasterFormat 201410 22 00
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Partitions
      • Номер OmniClass23-15 11 13 11 11 11
      • Заголовок OmniClassPartition Frames
      • Код CSI UniFormat IIC1010
      • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions