Публікуйте свої продукти
Series DH-350 Hurricane Resistant Entrance Doors
C.R. Laurence

Series DH-350 Hurricane Resistant Entrance Doors

Miami-Dade County Approved, Heavy Commercial Grade
  • Factory Pre-Glazed With Structural Silicone
  • Maximum Design Pressures: +100 psf /-100 psf Large Missile Impact
  • Tested Forced Entry Resistance to AAMA 1304
  • NOA No.12-0406.01 & 14-0331.01

The DH-350 is a High Performance Hurricane Resistant Storefront Entrance Door designed for all commercial entrance applications including retail space, hotels, condominiums, office buildings, institutional facilities and industrial structures. The DH-350 complies with the stringent requirements of Florida's Miami-Dade County Building Codes, making it the top choice for installation in areas ravished by hurricanes.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерcrl-usalum-series-dh-350-entrance
  • Сімейство продуктівDoors
  • Група продуктівPressure-Resistant Doors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2015-06-27
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Industrial

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати