Публікуйте свої продукти
Legno Venezia
Legno Venezia
    Crossville

    Legno Venezia

    Dress floors and walls in a modern wood look with this versatile porcelain tile panel collection. The line’s fresh colors — Corda (rope), Fumo (smoke), and Sabbia (sand) — are neutral tones nuanced with the appearance of subtle knots and graining. Each hue is ideal for supporting overall design schemes in commercial or residential settings. The generously proportioned 1M x 3M panels are offered in lean profiles of 3+mm (for walls) and 5.6mm (for walls and floors) to skin surfaces for a stylish look of uninterrupted wood.

    Зв’яжіться з Crossville

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерlegno-venezia-porcelain-panel
    • Сімейство продуктівPanels
    • Група продуктівPorcelain Stone
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-10-11
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPorcelain
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 17 11
    • Заголовок OmniClassPorcelain Tile Flooring

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Anguilla
    Antigua and Barbuda
    Aruba
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    British Virgin Islands
    Canada
    Caribbean Netherlands
    Cayman Islands
    Collectivity of Saint Martin
    Costa Rica
    Cuba
    Curaçao
    Dominica
    Dominican Republic
    El Salvador
    Greenland
    Grenada
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Martinique
    Mexico
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    Saint Kitts and Nevis
    Saint Lucia
    Saint Pierre and Miquelon
    Saint Vincent and the Grenadines
    Saint-Barthélemy
    Sint Maarten
    The Bahamas
    Trinidad and Tobago
    Turks and Caicos Islands
    U.S. Virgin Islands
    United States