Публікуйте свої продукти
Oxide
Oxide
Oxide
Oxide
Oxide
Oxide
    Crossville

    Oxide

    Oxide collection evokes metal that has reacted to sunlight and has been exposed to the weather over time. This collection was devised to embellish settings with character, which has surprisingly become the solution for a total look. Please note, that panels in this collection that have a 5.6mm thickness are special order and may require up to 16 - 20 week lead time.

    Зв’яжіться з Crossville

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерoxide-porcelain-panel
    • Сімейство продуктівPanels
    • Група продуктівPorcelain Stone
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-10-11
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPorcelain
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 17 11
    • Заголовок OmniClassPorcelain Tile Flooring