Публікуйте свої продукти
Natural Gas Generator, KTA19 SLB, 350 kW, 60 Hz
Cummins

Natural Gas Generator, KTA19 SLB, 350 kW, 60 Hz

Overview:

  • Cummins Heavy-Duty Engine - Rugged 4-cycle industrial spark-ignited engine delivers reliable power, low emissions, and fast response to load changes.
  • Alternator - Several alternator sizes offer selectable motorstarting capability with low reactance 2/3 pitch windings, low waveform distortion with non-linear loads, fault-clearing shortcircuit capability, and class H insulation. The alternator electrical insulation system is UL1446 Recognized.
  • Control Systems - The PowerCommand® electronic control is standard equipment and provides total GenSet system integration, including automatic remote starting/stopping, precise voltage regulation, alarm and status message display, AmpSentry™ protection, output metering, and auto-shutdown at fault detection. PowerCommand® control is Listed to UL508.
  • Cooling System - Standard cooling package provides reliable running at the rated power level, at up to 100 °F ambient temperature.
  • Housings - Optional weather-protective housing and sound attenuation housing(s) are available.
  • Standards - Generators are designed, manufactured and tested to relevant UL, NFPA, ISO and IEC standards. The alternator is certified to CSA 22.2. The controls are CSA C282-M1999 and 22.2 No.14 M91. PowerCommand® control is UL508 Listed.
Специфікація
  • Generator ModelHzStandby kVA / kWFuel TypeCertification
    C350N660437 / 350Natural GasEPA SI NSPS Certified
Технічна специфікація
  • Унікальний номерkta19-slb-natural-gas-generator
  • Сімейство продуктівElectricity Generation Units
  • Група продуктівNatural Gas Generators
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-02-06
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
  • Класифікація IFCElectric Generator
  • Код за ETIMEC002823
  • Назва за ETIMPower generator
  • Назва UNSPSCGas generators
  • Код UNSPSC26111604
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Опис Uniclass 2015Generator sets
  • Код CSI MasterFormat 201426 32 13.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gas-Engine-Driven Generator Sets
  • Номер OmniClass23-35 11 15 15
  • Заголовок OmniClassNatural Gas Generator Sets
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Сполучені Штати