Публікуйте свої продукти
Serie 100AR - Puerta corrediza Clásica
Serie 100AR - Puerta corrediza Clásica
Serie 100AR - Puerta corrediza Clásica
Serie 100AR - Puerta corrediza Clásica
    Cuprum

    Serie 100AR - Puerta corrediza Clásica

    online sliding system 70mm central knot It allows to maximize the glazing capacity up to 24mm, increasing the thermal and acoustic performance. Recessed reinforcement system with straight aesthetics Its leaves weighing up to 280 kg allow maximum dimensions of 1500 mm wide x 2600 mm high mosquito net option
    Специфікація
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9, 14 and 24mm Water resistance A4 (300 a 500 Storm) Air infiltration P4(9 a 3 Storm) Static air pressure V4 196 a 232 Edification) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcuprum_puerta_corrediza_serie_100AR_Clasica
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-06-09
    • Номер видання1
    • Висота (мм)2600
    • Ширина (мм)1500
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вMexico
    • Виготовлено вMexico
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Sliding Windows
    • Класифікація IFCWindow

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Mexico

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit