Публікуйте свої продукти
Serie 150 - Puerta corrediza XO
Serie 150 - Puerta corrediza XO
Serie 150 - Puerta corrediza XO
Serie 150 - Puerta corrediza XO
    Cuprum

    Serie 150 - Puerta corrediza XO

    Perimeter sliding system for large dimensions (up to 1500 mm wide x 3000 mm high per leaf) 84mm center knot It allows maximizing the glazing capacity up to 24 mm, increasing thermal and acoustic performance. Perimeter reinforcement system in sheet and frame mosquito net option
    Специфікація
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A4 (300 to 500 Storm) Air infiltration P4(9 to 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Huricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcuprum_puerta_corrediza_serie_150
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-05-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)2300
    • Ширина (мм)1500
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вМексика
    • Виготовлено вМексика
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Sliding Windows
    • Класифікація IFCWindow

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Мексика

    Схожі продукти

    4.0 з 5 зірок 4.0 (5)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (11)