Публікуйте свої продукти
Serie 140 - Ventana fija
Serie 140 - Ventana fija
Serie 140 - Ventana fija
    Cuprum

    Serie 140 - Ventana fija

    Eurovent classic - series 140, fixed window. finishes White Coating 100, Anodized Dark Bronze 084, and Clear Anodic Finish 011. Glazing (9mm and 24mm).
    Специфікація
    • Assembly styles: 90° Assembly Glazings: 6, and 18mm Water resistance A5 (500 Storm) Air infiltration P5 (< 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA3 26 to 31 Standard)
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcuprum_ventana_fija_serie_140
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-05-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)2000
    • Ширина (мм)2000
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вМексика
    • Виготовлено вМексика
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Fixed Frame Windows
    • Класифікація IFCWindow

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Мексика

    Схожі продукти

    4.8 з 5 зірок 4.8 (38)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (19)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (48)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (17)