Публікуйте свої продукти
Serie 80 - Ventana fija con intermedio vertical
Serie 80 - Ventana fija con intermedio vertical
Serie 80 - Ventana fija con intermedio vertical
    Cuprum

    Serie 80 - Ventana fija con intermedio vertical

    Eurovent premium - series 80, fixed window 2 sash vertical profile. finishes White Coating 100, Anodized Dark Bronze 084, and Clear Anodic Finish 011. Glazing (6mm and 24mm).
    Специфікація
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, and 24mm Water resistance A5 (500 Storm) Air infiltration P5 (< 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcuprum_ventana_fija_serie_80_con_intermedio_vertical
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-05-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)2000
    • Ширина (мм)2000
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вMexico
    • Виготовлено вMexico
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Fixed Frame Windows
    • Класифікація IFCWindow

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Mexico

    Схожі продукти

    4.4 з 5 зірок 4.4 (18)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (36)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (14)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (44)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit