Публікуйте свої продукти
Chimney Walkway
Chimney Walkway
Chimney Walkway
    CW Lundberg

    Chimney Walkway

    The walkway is horizontal and mounted on the roof to provide safe access to various points and to provide anchorage for personal fall protection equipment. The walking surface has folded edges and an anti-slip pattern. You can easily complement the walkway with our guardrail and CWL's wire system, Safety System, for continuous anchoring without having to make re-connections.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерConstruction_Roof-Accessories_CWL_Chimney_Walkway
    • Сімейство продуктівRoof accessories
    • Група продуктівRoof accessories
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-07-29
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGalvanized steel
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Roof Accessories
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Код Uniclass 2015En_90_10_02
    • Опис Uniclass 2015Access stairways and walkways
    • Номер OmniClass23-13 41 19
    • Заголовок OmniClassRoof Walkways

    Доступність регіону

    Європа Азія