Публікуйте свої продукти
Roof Guardrail
CW Lundberg

Roof Guardrail

A guardrail increases the safety and sense of security when staying on a roof and prevents falls. A guardrail is a so-called collective fall protection, which means that you can move around on the roof without having to be anchored with personal fall protection equipment.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерConstruction_Roof-Accessories_CWL_Guardrail
  • Сімейство продуктівRoof accessories
  • Група продуктівRoof accessories
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-07-29
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийGalvanized steel
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Roof Accessories
  • Класифікація IFCBuilding Element
  • Код Uniclass 2015TE_20_30_30
  • Опис Uniclass 2015Guardrails
  • Номер OmniClass23-11 25 19 27
  • Заголовок OmniClassRail Fences

Доступність регіону

Європа Азія