Публікуйте свої продукти
Roof ladder
Roof ladder
Roof ladder
Roof ladder
Roof ladder
Roof ladder
Roof ladder
    CW Lundberg

    Roof ladder

    The function of the roof ladder is to provide an access route to service points on roofs and an anchoring point for personal fall protection equipment. The roof ladder suits all roof pitches, has built-in anti-slip protection, is stable and easy to install.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерConstruction_Roof-Accessories_CWL_Roof_Ladder
    • Сімейство продуктівRoof accessories
    • Група продуктівRoof accessories
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-06-21
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGalvanized steel
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Roof Accessories
    • Класифікація IFCStair
    • Код Uniclass 2015Pr_25_30_75_02
    • Опис Uniclass 2015Aluminium ladder safety cages
    • Номер OmniClass23-17 23 15 11
    • Заголовок OmniClassLadder Component Products
    • Код CSI UniFormat IIA2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIBasement Walls

    Доступність регіону

    Європа Азія