Публікуйте свої продукти
Snow stopper tube
Snow stopper tube
Snow stopper tube
    CW Lundberg

    Snow stopper tube

    Our robust and effective snow stoppers prevent snow and ice from sliding off sloping roofs. Snow stoppers limit the risk of snow falling from your roof, which can injure people and damage property under and around the roof. Snow stoppers distribute the snow load over the entire roof and retain the snow until it melts or the roof is shovelled.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерConstruction_Roof-Accessories_CWL_Snow_Stopper_Tube
    • Сімейство продуктівRoof accessories
    • Група продуктівRoof accessories
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-06-17
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGalvanized steel
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Roof Accessories
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_22_34
    • Опис Uniclass 2015Guard barriers
    • Номер OmniClass23-13 41 21
    • Заголовок OmniClassRoof Snow Guards

    Доступність регіону

    Європа Азія