Публікуйте свої продукти
Snow fence 3-tubes
Snow fence 3-tubes
Snow fence 3-tubes
Snow fence 3-tubes
Snow fence 3-tubes
Snow fence 3-tubes
    CW Lundberg

    Snow fence 3-tubes

    CW Lundberg's 3-tube snow fence is a robust and reliable snow fence. The system consists of three horizontal tubes mounted on the roof in parallel rows. The tubes effectively trap snow and ice and prevent them from falling from the roof and potentially causing damage or injury.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерConstruction_Roof-Accessories_CWL_SnowFence_Tube
    • Сімейство продуктівRoof accessories
    • Група продуктівRoof accessories
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-06-17
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGalvanized steel
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Roof Accessories
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_22_34
    • Опис Uniclass 2015Guard barriers
    • Номер OmniClass23-13 41 21
    • Заголовок OmniClassRoof Snow Guards

    Доступність регіону

    Європа Азія