Публікуйте свої продукти
Shut It® COMBO BADASS™ With Steel Body
D&D Technologies

Shut It® COMBO BADASS™ With Steel Body

The Combo BadAss Gate Hinge was designed using the same technology as all our BIG hinges, but with the understanding that not all installations are exclusively steel or Aluminum. This Combo BadAss is perfect for welding gates upside down, or in the rare cases where you have an Aluminum end post and a steel gate.

Специфікація
  • Features

    • High-temperature sealed bearings – safe to powder coat with hinges installed on gate
    • No greasing or maintenance required on sealed bearings. EVER!
    • Horizontal adjustability for perfect installations
    • Round or plate post installations
    • Load rating per gate: 1,000 lb (450kg)
    • Maximum gate weight: 600 lb (270kg)

    BrandShut It® BadAss
    Product CodeCI3200
    Gate ApplicationPedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate
    Gate TypeNon Self-Closing
    Gate MaterialAluminum, Steel/Ornamental Iron
    Approx Gate Size6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)
    Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square, Square-to-Round
    Min Post Size1½"+ (38mm)
    Ideal Gate Gap2½ - 3" (64-76mm)
    Fixing MethodWeld-On
    Color/FinishRaw, Zinc




Технічна специфікація
  • Унікальний номерShut-It-Combo-BadAss-with-Steel-Body
  • Сімейство продуктівGate Hinges
  • Група продуктівHinges
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-06-26
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вАвстралія
  • Виготовлено вАвстралія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectLandscaping - Ворота
  • Назва UNSPSCGates
  • Код UNSPSC301720
  • Код Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
  • Опис Uniclass 2015Gate hinges
  • Код CSI MasterFormat 201432 31 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
  • Номер OmniClass23-11 25 17
  • Заголовок OmniClassGate Hardware