Публікуйте свої продукти
Shut It® Stainless Steel BADASS™
Shut It® Stainless Steel BADASS™
    D&D Technologies

    Shut It® Stainless Steel BADASS™

    Like The ORIGINAL BadAss, The Stainless Steel BadAss Gate Hinge is CNC machined to the tightest tolerances in the industry. However, for this hinge we went all out and used stainless steel for ALL the components. Yes, we said ALL components (even the bearings).

    Специфікація
    • Features

      • 304 stainless steel inc. the bearings, shaft (bolt), washers and lock nut
      • No greasing or maintenance required on sealed bearings. EVER!
      • Horizontal adjustability for perfect installations
      • Load rating per gate: 2,000 lb (900kg)
      • Maximum gate weight: 1,000 lb (450kg)

      BrandShut It® BadAss
      Product CodeCI3800
      Gate ApplicationPedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate
      Gate TypeNon Self-Closing
      Gate MaterialSteel/Ornamental Iron
      Approx Gate Size6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square, Square-to-Round
      Min Post Size1½"+ (38mm)
      Ideal Gate Gap2½ - 3" (61-74mm)
      Fixing MethodWeld-On
      Color/FinishStainless Steel




    Технічна специфікація
    • Унікальний номерShut-It-Stainless-Steel-BadAss
    • Сімейство продуктівGate Hinges
    • Група продуктівHinges
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-06-26
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вАвстралія
    • Виготовлено вАвстралія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Ворота
    • Назва UNSPSCGates
    • Код UNSPSC301720
    • Код Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
    • Опис Uniclass 2015Gate hinges
    • Код CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Номер OmniClass23-11 25 17
    • Заголовок OmniClassGate Hardware