Публікуйте свої продукти
Shut It® Baby Badass™
Shut It® Baby Badass™
Shut It® Baby Badass™
Shut It® Baby Badass™
    D&D Technologies

    Shut It® Baby Badass™

    Made with the same BadAss technology as our BIG hinges, but designed for the lighter side, The Baby BadAss models are the perfect gate hinge for high-end pedestrian gates and low usage drive entry gates that are welded to steel end posts in the field.

    Специфікація
    • Available in Steel, Rusted, Aluminum and Steel/Aluminum Combo

      • High-temperature sealed bearings – safe to powder coat with hinges installed on gate
      • No greasing, no maintenance. EVER!
      • Horizontal adjustability for perfect installations
      • Up to ½" (13mm) of horizontal adjustment
      • Ideal for square or round post installations
      • Load rating per gate: 500 lb (230kg)
      • Maximum gate weight: 300 lb (140kg)

      BrandShut It® BadAss
      Product CodeCI3600-CI3620-CI3650-CI3670
      Gate ApplicationPedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate
      Gate TypeNon Self-Closing
      Gate MaterialAluminum, Steel/Ornamental Iron
      Approx Gate Size6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square, Square-to-Round
      Min Post Size1½"+ (38mm)
      Ideal Gate Gap2½ - 3" (64-76mm)
      Fixing MethodWeld-On
      Color/FinishRaw, Zinc, Rusted


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерShut-It-Baby
    • Сімейство продуктівGate Hinges
    • Група продуктівHinges
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-08-09
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolymer
    • Матеріал допоміжнийStainless steel
    • Розроблено вAustralia
    • Виготовлено вAustralia
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Ворота
    • Назва UNSPSCGates
    • Код UNSPSC301720
    • Код Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
    • Опис Uniclass 2015Gate hinges
    • Код CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Номер OmniClass23-11 25 17
    • Заголовок OmniClassGate Hardware