Публікуйте свої продукти
HYDRA LD NE2SF SATI DBR
HYDRA LD NE2SF SATI DBR
HYDRA LD NE2SF SATI DBR
HYDRA LD NE2SF SATI DBR
HYDRA LD NE2SF SATI DBR
    Daisalux

    HYDRA LD NE2SF SATI DBR

    *Available only in France*

    Corps rectangulaire aux arêtes vives, composé d'une carcasse en polycarbonate et d'un diffuseur utilisant le même matériau.

    Hydra Apparent
    Hydra Semi-encastré (KSH/KSP) 
    Hydra Arasant au plafond (KET) 
    Hydra Arasant au mur (KEP) 
    Hydra Drapeau (KET+ KSB) 
    Hydra Étanche (KES)

    Специфікація
    • A (SATI): Un microprocesseur interne vérifie l'état de l'appareil et réalise périodiquement des tests fonctionnels et d'autonomie pour informer de son état à l'aide de deux témoins intégrés. Les tests peuvent être demandés manuellement à l'aide d'un ordre de Télécommande ON en présence d'alimentation secteur. Ils sont dotés d’un capteur intégré au réflecteur permettant d’activer/de désactiver le mode permanent en fonction du niveau de la lumière ambiante, optimisant ainsi la consommation du luminaire.

      TCA(SATI ADRESSABLE): Un microprocesseur interne vérifie l'état de l'appareil et effectue régulièrement des tests fonctionnels et d'autonomie permettant de déterminer son état. Si le luminaire est relié à une Centrale TEV, les données concernant son état sont transmises à un ordinateur de contrôle par le biais de cette centrale, cet ordinateur permettant de gérer l'état de toute l'installation d'éclairage de sécurité. Ils sont dotés d’un capteur intégré au réflecteur permettant d’activer/de désactiver le mode permanent en fonction du niveau de la lumière ambiante, optimisant ainsi la consommation du luminaire. Cette option peut être complétée avec un programmateur commandé par le logiciel de gestion DaisaTest.

      DBR
      Un microprocesseur interne vérifie l'état de l'appareil et réalise périodiquement des tests fonctionnels et d'autonomie pour informer de son état à l'aide de deux témoins intégrés. Les tests peuvent être demandés manuellement à l'aide d'un ordre de Télécommande ON en présence d'alimentation secteur. Fonction DBR (Dispositifs de Balisage Renforcé) Ils facilitent l'évacuation des personnes à mobilité réduite. Tous les modèles DBR nécessitent une télécommande TD-200 DBR pour le fonctionnement en cas d'alarme générale d'évacuation.

      Caractéristiques:

      Format: Hydra 
      Fonctionnement: Non permanent, AutoTest (SATI) / TCA (SATI ADRESSABLE) / DBR
      Autonomie (h): 1
      Lampe de sécurité: LGPLED
      Pilote témoin de charge: LED 
      Indice de protection: IP42 IK04 
      Isolement électrique: Classe II 
      Connexion télécommande: Oui 
      Type de batterie: Ni-Mh
      Tension d'alimentation: 220-230V 50/60Hz 
      Flux lumineux de secours (lm): 90

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерHYDRA_LD_NE2SF_SATI_DBR
    • Сімейство продуктівHydra
    • Група продуктівSignalling luminaires
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-09-15
    • Номер видання1
    • Висота (мм)320
    • Ширина (мм)111
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolycarbonate
    • Матеріал допоміжнийElectronic & optical components
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Emergency & Security
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Назва UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Код UNSPSC391117

    Доступність регіону

    Європа
    Франція

    Схожі продукти