Публікуйте свої продукти
IKUS2211-B NF SATI
IKUS2211-B NF SATI
IKUS2211-B NF SATI
    Daisalux

    IKUS2211-B NF SATI

    *Available only in France*

    Luminaires de signalisation et d'évacuation. Montage banderole composé d'un support métallique qui soutient le profilé en aluminium et la plaque de signalisation de 220x110 mm, composée de deux feuilles en PETG thermoformé avec impression numérique d'un pictogramme et film diffuseur. Luminance de 500cd/m² de couleur blanc contrasté, en présence et absence de réseau. IP65 intérieur. 

    Специфікація
    • A (SATI): Un microprocesseur interne vérifie l'état de l'appareil et réalise périodiquement des tests fonctionnels et d'autonomie pour informer de son état à l'aide de deux témoins intégrés. Les tests peuvent être demandés manuellement à l'aide d'un ordre de Télécommande ON en présence d'alimentation secteur. Ils sont dotés d’un capteur intégré au réflecteur permettant d’activer/de désactiver le mode permanent en fonction du niveau de la lumière ambiante, optimisant ainsi la consommation du luminaire.

      TCA(SATI ADRESSABLE): Un microprocesseur interne vérifie l'état de l'appareil et effectue régulièrement des tests fonctionnels et d'autonomie permettant de déterminer son état. Si le luminaire est relié à une Centrale TEV, les données concernant son état sont transmises à un ordinateur de contrôle par le biais de cette centrale, cet ordinateur permettant de gérer l'état de toute l'installation d'éclairage de sécurité. Ils sont dotés d’un capteur intégré au réflecteur permettant d’activer/de désactiver le mode permanent en fonction du niveau de la lumière ambiante, optimisant ainsi la consommation du luminaire. Cette option peut être complétée avec un programmateur commandé par le logiciel de gestion DaisaTest.

      A (SATI) DBR: Un microprocesseur interne vérifie l'état de l'appareil et réalise périodiquement des tests fonctionnels et d'autonomie pour informer de son état à l'aide de deux témoins intégrés. Les tests peuvent être demandés manuellement à l'aide d'un ordre de Télécommande ON en présence d'alimentation secteur. Fonction DBR (Dispositifs de Balisage Renforcé) Ils facilitent l'évacuation des personnes à mobilité réduite. Tous les modèles DBR nécessitent une télécommande TD-200 DBR pour le fonctionnement en cas d'alarme générale d'évacuation.

      Caractéristiques:

      Format: Ikus2211-B NF
      Fonctionnement: Non Permanets, Permanents / AutoTest (SATI), TCA (SATI ADRESSABLE), DBR
      Autonomie (h): 1
      Lampe de sécurité: ILMLED
      Pilote témoin de charge: LED
      Lampe alimentée par le secteur: ILMLED
      Indice de protection: IP65 IK04 intérieur
      Isolement électrique: Classe II
      Dispositif d'essai: Oui
      Connexion télécommande: Oui
      Type de batterie: NiMH
      Tension d'alimentation: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC
      Couleur: Gris argent, Noir, Blanc

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерIKUS2211-B_SATI_FR
    • Сімейство продуктівIkus2211
    • Група продуктівSignalling luminaires
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-10-15
    • Номер видання1
    • Висота (мм)190
    • Ширина (мм)245
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийElectronic & optical components
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Emergency & Security
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Назва UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Код UNSPSC391117

    Доступність регіону

    Європа
    Франція

    Схожі продукти