Публікуйте свої продукти
ATRIA NF SATI + KP
ATRIA NF SATI + KP
ATRIA NF SATI + KP
ATRIA NF SATI + KP
ATRIA NF SATI + KP
ATRIA NF SATI + KP
ATRIA NF SATI + KP
    Daisalux

    ATRIA NF SATI + KP

    *Available only in France*

    Self-contained emergency luminaire for installation at significant heights and in large indoor spaces. The frame, manufactured in aluminium, in addition to the sink is the support for the electronic system, the batteries and the optical group. The combined use of specific lenses and aluminium-coated reflectors ensure optimum performance in open area lighting and escape routes. Suitable for mounting on walls or ceilings. Includes: Accessory for adjusting the angle.
    The accessory KP** enables wall- or ceiling-mounting as its angle is adjusted (max. 90 degrees) using a ball joint with mechanical interlocking.

    Специфікація
    • A (SATI): An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs functionality and autonomy tests and reports the status using the two LED indicator lights that it includes. The tests can be requested manually by means of an ON Remote Control order when connected to the mains.
      TCA (Adressable): An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs tests of functionality and autonomy and informs of the status. If the luminaire connects to a TEV Control unit, data on its status is sent directly to a control computer via this module where the status of the entire emergency luminaire installation can be monitored.

      Characteristics:

      Operation: Non-maintained, Maintained, AutoTest (SATI), TCA (Adressable)

      Duration(h): 1,

      Emergency lamp: MHBLED

      Charging indicator: LED

      Protection rating: IP43 IK04

      Voltage: 220/230 V 50/60 Hz, 110/127 V 50/60 Hz

      Electrical insulation: Type II

      Test device: AutoTest (SATI), TCA (Adressable)

      Remote control connection: Yes 

      Battery type: LiFePO4

      Photometric data:

      Luminous flux in emergency (lm): 1000 - 2500

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерATRIA_KP_FR
    • Сімейство продуктівAtria
    • Група продуктівHigh-power emergency lighting
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-05-31
    • Номер видання1
    • Висота (мм)238
    • Ширина (мм)238
    • Глибина (мм)56
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийElectronic & optical components
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Emergency & Security
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Назва UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Код UNSPSC391117

    Доступність регіону

    Європа
    France

    Схожі продукти

    4.3 з 5 зірок 4.3 (15)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit