Публікуйте свої продукти
HYDRA LD PE2SF SATI
HYDRA LD PE2SF SATI
HYDRA LD PE2SF SATI
HYDRA LD PE2SF SATI
    Daisalux

    HYDRA LD PE2SF SATI

    *Available only in France*

    Corps rectangulaire aux arêtes vives, composé d'une carcasse en polycarbonate et d'un diffuseur utilisant le même matériau.

    Специфікація
    • A (SATI): Un microprocesseur interne vérifie l'état de l'appareil et réalise périodiquement des tests fonctionnels et d'autonomie pour informer de son état à l'aide de deux témoins intégrés. Les tests peuvent être demandés manuellement à l'aide d'un ordre de Télécommande ON en présence d'alimentation secteur. Ils sont dotés d’un capteur intégré au réflecteur permettant d’activer/de désactiver le mode permanent en fonction du niveau de la lumière ambiante, optimisant ainsi la consommation du luminaire.

      TCA (SATI ADRESSABLE): Un microprocesseur interne vérifie l'état de l'appareil et effectue régulièrement des tests fonctionnels et d'autonomie permettant de déterminer son état. Si le luminaire est relié à une Centrale TEV, les données concernant son état sont transmises à un ordinateur de contrôle par le biais de cette centrale, cet ordinateur permettant de gérer l'état de toute l'installation d'éclairage de sécurité. Ils sont dotés d’un capteur intégré au réflecteur permettant d’activer/de désactiver le mode permanent en fonction du niveau de la lumière ambiante, optimisant ainsi la consommation du luminaire. Cette option peut être complétée avec un programmateur commandé par le logiciel de gestion DaisaTest.

      Caractéristiques: 

      Format: Hydra  

      Fonctionnement: Non permanent, AutoTest (SATI) / TCA (SATI ADRESSABLE) 

      Autonomie (h): 1 

      Lampe de sécurité: ILMLED  

      Pilote témoin de charge: LED  

      Indice de protection: IP42 IK04  

      Isolement électrique: Classe II 

       Connexion télécommande: Oui  

      Type de batterie: Ni-Mh 

      Tension d'alimentation: 220-230V 50/60Hz  

      Flux lumineux de secours (lm): 400

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерHYDRA_LD_PE2SF_SATI
    • Сімейство продуктівHydra
    • Група продуктівSignalling luminaires
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-09-15
    • Номер видання1
    • Висота (мм)320
    • Ширина (мм)111
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolycarbonate
    • Матеріал допоміжнийElectronic & optical components
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Emergency & Security
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Назва UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Код UNSPSC391117

    Доступність регіону

    Європа
    France

    Схожі продукти

    4.3 з 5 зірок 4.3 (15)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit