Публікуйте свої продукти
IZAR N8SF SATI A/TCA
IZAR N8SF SATI A/TCA
IZAR N8SF SATI A/TCA
    Daisalux

    IZAR N8SF SATI A/TCA

    *Available only in France*

    Luminaire formed by three independent modules: optical group, electronic system and batteries. Two lens options: escape route and open area. The "escape route" optical group allows a greater placement inter-distance in places such as corridors, achieving adequate lighting in evacuation routes. Suitable for flush mounting on suspended ceiling.

    Специфікація
    • Luminaire using LED technology, Ø 46mm. Suitable for flush mounting on suspended ceiling. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems.

      Characteristics:
      Operation: Non maintained A or TCA
      Voltage: 220/230 V - 50/60 Hz, 110/127 V - 50/60 Hz
      Protection rating: IP20 IK04
      Electrical insulation: Type II
      LED Colour Tone: Cool white, warm white

      Luminous flux in emergency (lm): 400

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерIZAR_N8SF_A_TCA
    • Сімейство продуктівIzar
    • Група продуктівEmergency Luminaires
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-04-21
    • Номер видання1
    • Висота (мм)46
    • Ширина (мм)46
    Пов'язані
    • Матеріал основнийElectronic & optical components
    • Матеріал допоміжнийPolycarbonate
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Emergency & Security
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Назва UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Код UNSPSC391117

    Доступність регіону

    Європа
    France

    Схожі продукти

    4.3 з 5 зірок 4.3 (15)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit