Публікуйте свої продукти
LENS SEMI-RECESSED LUMINAIRE
LENS SEMI-RECESSED LUMINAIRE
    Daisalux

    LENS SEMI-RECESSED LUMINAIRE

    Luminaire with LED technology, with cylindrical body made of synthetic material and opal or transparent polycarbonate diffuser. Suitable for semi-recessed mounting on suspended ceiling. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems. Luminous flux in emergency suitable for centralised AC/DC power systems.

    Models: Lens L20 (SM), Lens L30 (SM), Lens L40 (SM), Lens L70 (SM)

    Специфікація
    • Characteristics: Format: Lens Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 220-230V 50/60 Hz, 170-320V DC, 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC; 24V 50/60Hz, 18-30V DC Protection rating: IP20 IK04 Electrical insulation: Type II Photométrie: Flux lumineux en présence de réseau (lm): 200
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерLENS_SM_L_IN
    • Сімейство продуктівLens
    • Група продуктівLuminaires and specials
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-07-09
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийElectronic & optical components
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Emergency & Security
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Назва UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Код UNSPSC391117
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
    3.3 з 5 зірок 3.3 (7)