Публікуйте свої продукти
ZINER NF LSC + KTS
ZINER NF LSC + KTS
ZINER NF LSC + KTS
ZINER NF LSC + KTS
ZINER NF LSC + KTS
ZINER NF LSC + KTS
ZINER NF LSC + KTS
    Daisalux

    ZINER NF LSC + KTS

    *Available only in France*
    Luminaire de secours, en aluminium injecté de forme carré et de dimensions réduites. Le châssis, fabriqué en aluminium, est le support du système électronique et de l'ensemble optique, étant également le dissipateur. L'utilisation combinée de lentilles spécifiques et de réflecteurs assurent une performance optimale en éclairage anti-panique et en voies de circulation. Convient pour montage patère au plafond.
    Comprend une pièce visant à faciliter l’installation à travers un tube apparent.

    Специфікація
    • Caractéristiques: Fonctionnement: Luminaire Tension d'alimentation: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Indice de protection: IP43 IK04 / IP54 IK04 Couleur: Aluminium, Noir, Blanc Comprend une pièce visant à faciliter l’installation à travers un tube apparent.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерZINER_LF_KTS
    • Сімейство продуктівZiner
    • Група продуктівLuminaires and specials
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-10-15
    • Номер видання1
    • Висота (мм)120
    • Ширина (мм)120
    • Глибина (мм)40
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийElectronic & optical components
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Emergency & Security
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Назва UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Код UNSPSC391117